Publier vos produits
Ypsilon Plus Mitigeur Lavabo 6491

Ypsilon Plus Mitigeur Lavabo 6491

Mitigeur Lavabo avec système C3 (économie d'eau et d'énergie) Toucher avec beaucoup de sens est ce que nous transmet Ypsilon Plus de Ramon Soler®, la nouvelle collection de robinets conçue par Carmen Barasona. Ypsilon Plus jouit des performances les plus élevées et est soumis aux normes les plus élevées de qualité et d'innovation, avec un design qui améliore l'esthétique attrayante d'un produit élégant et ergonomique, avec des formes minimalistes qui offrent une grande adaptabilité à n'importe quel environnement de salle de bain. Certification: NF IA E0 C3 A2 U3
Spécification
  • Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 (C2 disponible sur certains modèles) en ouvrant la main en deux phases. Système d'économie d'eau et d'énergie S3 (C3 disponible sur certains modèles) par ouverture centrale froide Débit à 3 bar: 11 l / min. Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.259602
  • Famille de produitsYpsilon Plus
  • Groupe de produitsYpsilon Plus Wash Basin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)103
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)205
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord