Publier vos produits
Titanium Bath Mitigeur Bain-Douche 1805 S

Titanium Bath Mitigeur Bain-Douche 1805 S

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique. TITANIUM, aux lignes pures, parvient à capter les effets du clair-obscur métallique typique d'un métal aussi abondant dans la nature que le titane. C'est une série d'esthétique industrielle et simple mais très efficace. Ramon Soler® dispose de sa propre équipe d'ingénieurs qui recherchent et améliorent continuellement leurs produits, dans le but de toujours être à la pointe de la technologie. À la suite de ce travail, des séries naissent dans lesquelles esthétique et fonctionnalité parfaite se rencontrent. Certification: AENOR N IIA
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm. Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases. Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche. Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle. Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments. Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar. Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar. Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB. Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température. Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C. Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
Spécifications techniques
  • Réference unique.261500
  • Famille de produitsTitanium
  • Groupe de produitsTitanium Bathtub & Shower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.48
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord