Publier vos produits
Drako Thermostatique de Douche 333402 S

Drako Thermostatique de Douche 333402 S

Douche thermostatique sans équipement de douche. Il intègre un système Termostop efficace. La série Drako est conçue pour un public qui aime le design et s'engage à garantir la qualité offerte par Ramon Soler®. Drako prend soin de chaque détail, offrant un niveau maximal de solidité et de solidité, une attention particulière est donc portée à la qualité des matériaux utilisés, à leur finition et à leur ergonomie.
Spécification
  • Cartouche thermostatique avec système de sécurité anti-brûlure à bloc chaud Système de blocage de la température du thermostat à 38 ° Système Cooltouch qui maintient les robinets trempés au toucher. Débit à 3 bar: S12 l / min. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Pression de service recommandée: 1-5 bar (recommandé 3 bar) Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C
Spécifications techniques
  • Réference unique.261885
  • Famille de produitsDrako
  • Groupe de produitsDrako Bathtub & Shower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)335
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)2.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord