Publier vos produits
Alexia Mitigeur Lavabo (XL) 3602
Alexia Mitigeur Lavabo (XL) 3602

    Alexia Mitigeur Lavabo (XL) 3602

    Mitigeur de lavabo (XL) avec système S2 La série Alexia combine des angles droits et des lignes arrondies dans un design actuel. Il est idéal pour les salles de bain dernier dernière tendence à son design. Avec une fiabilité élevée et des performances robustes, il a été conçu pour des performances élevées en termes de sécurité, d'économie et de confort pour l'utilisateur. De plus, au niveau technique, Alexia intègre les dernières technologies pour assurer un maximum de sécurité et de confort dans la salle de bain. De cette façon, il dispose d'un système d'économie d'eau et d'énergie, une combinaison efficace qui intègre des systèmes d'ouverture à froid central et une butée intermédiaire (ouverture en gradins ou à deux phases). Ainsi, les systèmes d'ouverture à froid évitent la consommation inutile d'eau chaude, avec les économies d'énergie correspondantes et le respect de l'environnement.
    Spécification
    • Cartouche céramique Ø35 mm Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 (C2 disponible sur certains modèles) en ouvrant la main en deux phases. Débit à 3 bars: 11 à 12 l / min. Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques et Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36A300506
    • Famille de produitsAlexia
    • Groupe de produitsAlexia Wash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord