Publier vos produits
New Fly Mitigeur incliné Lavabo 570101

New Fly Mitigeur incliné Lavabo 570101

Mitigeur incliné pour vasque avec système S2
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 (C2 disponible sur certains modèles) en ouvrant la main en deux phases. Débit à 3 bars: 11 à 12 l / min. Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.57A303533
  • Famille de produitsNew Fly
  • Groupe de produitsNew Fly Wash Basin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)135
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord