Publier vos produits
VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Vanne à opercule en bronze à passage intégral type normal. Elle peut être utilisée dans de nombreux secteurs : chauffage, climatisation, irrigation, installations sanitaires et en général avec tout liquide non corrosif. Poignée en acier ou aluminium sur demande. Température maximale de travail : 80°C en l'absence de vapeur. Filetage : ISO228/1 : FxF PN16 Les vannes à opercule peuvent être installées horizontalement ou verticalement. La manœuvre lente et proportionnelle évite le phénomène de coup de bélier. Faites attention pendant la phase d'installation, surtout pour les petites dimensions, à ne pas forcer le vissage du tube afin de ne pas déformer les sièges d'étanchéité. Les vannes à opercule peuvent également fonctionner dans une position intermédiaire de l'ouverture, de manière à réduire le débit dans les tuyaux. En cas de présence de débris dans l'installation, ceux-ci peuvent être récupérés et/ou filtrés en installant le dispositif de protection approprié (voir nos articles 411-412).
Spécifications techniques
  • Réference unique.210
  • Famille de produitsGATE VALVES
  • Groupe de produitsGATE VALVES
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-09-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes