Publier vos produits
RAVAPROOF AVIPAST RUBBER

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER

Traduit par Google,

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER est une émulsion bitumineuse élastomère de haute qualité qui, après maturation, forme une membrane unique, flexible et insoluble.

PRINCIPALES UTILISATIONS
AVIPAST RUBBER a une excellente adhérence à tous les matériaux de construction et n'est pas affecté par les solutions acides et alcalines diluées. Grâce à son élasticité, il suit tous les mouvements des joints et du support.
Il convient pour :
•La création d’une barrière contre la vapeur d’eau.
•L’adhérence des panneaux d’isolation thermique en polystyrène sur des surfaces horizontales et verticales.
• Pontage de toutes les fissures capillaires.
• Isolation de fondations, planchers, toitures en pente, salles de bain, etc.

COMPOSITION
RAVAPROOF AVIPAST est fabriqué à partir de bitume, en combinaison avec des résines et des additifs spéciaux. Il a une forme pâteuse, une odeur caractéristique et ne contient pas de solvants.

Spécification
  • Elongation (ASTM D 412): ≥ 255%

    Softening Point (DIN EN 1427): > 120°C

    Flexibility in low temperatures (ASTM D 2939): Pass

    Water Resistance (3 days) (DIN 1048): 5 atm

    Density g/L (ISO 2811): 1020-1100

    Drying time (ASTM D 2939): < 24h

    Water absorption (EN 1062-3): 0,07kg/m2 h

    Adhesion (EN 1542): 1,7 N/mm2

    Permeability (EN ISO 7783): 51,3[SD] (m)

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAVAPROOF-AVIPAST-RUBBER
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité