Publier vos produits
Ravaproof Bondstoper

Ravaproof Bondstoper

Traduit par Google,

RAVAPROOF bondSTOPER est une membrane d'étanchéité nouvelle génération à base de bitume élastomère, renforcée de TPU et d'additifs SBS. Elle offre un coefficient de flexibilité accru et une durée de vie prolongée. Elle est renforcée de polyester non tissé, de sable de silice/ardoise protecteur sur la face supérieure et d'un film polyéthylène enduit sur la face inférieure. Elle est conçue pour être utilisée en monocouche pour les terrasses neuves et les travaux de rénovation.

  • Solution monocouche pour terrasses neuves et rénovations de terrasses & fondations, rideaux, toiture.
  • Adhérence rapide, continue et complète
  • Étanchéité parfaite
  • Gain de temps de travail et d'application
  • Longue durée de vie du matériau

CARACTÉRISTIQUES

  • Il est utilisé en monocouche pour les terrasses neuves, les travaux de rénovation de terrasses, les fondations, les rideaux, la toiture.
  • Il possède une structure en bitume élastomère supportée par un polymère TPU ainsi qu'un additif SBS supplémentaire.
  • Grâce à sa formule spéciale, il fond rapidement et offre une adhérence instantanée et parfaite aux lignes de chevauchement et à la surface d'application.
  • Il présente une grande flexibilité et une longue durée de vie.
  • Il est soutenu par un renfort en polyester haute résistance.
  • En gardant le renfort en polyester plus près de la surface, l'épaisseur de la pâte au fond est augmentée.

AVANTAGES

  • Il offre une solution parfaite en tant que couche unique dans les détails de toiture ou de terrasse, les fondations et les rideaux.
  • Il assure une étanchéité parfaite en se liant complètement et en continu sans formation de bulles d'air dues à la dilatation thermique sur les surfaces appliquées.
  • Il assure un verrouillage à 100 % sur les lignes de construction avec une fusion rapide et une liaison parfaite.
  • Il facilite les réparations de toiture par application directe sur l'ancienne couche de membrane, même avec de l'ardoise.
  • Permet d'économiser la consommation de propane, le temps et la main-d'œuvre.
Spécification
  • Thickness Slate Finish : 5mm

    Thickness Sand Finish : 5mm - 4,4 mm

    Length : 8 mm

    Width : 100 mm

    Watertightness : 10kPa

    Cold bending : -20 °C

    Temperature resistance: 100 °C

    Tensile Strength (MD/CD): 960/960 N/50mm (±20%)

    Elongation (MD/CD) (%): 55/55 (±15)

    Resistance to Static Loading (EN 12730 Mt.A/Mt.B): 20 kg

    Impact Resistance: 1250 mm

    Resistance to Tearing (nail shank) (MD/CD): 250/250 N 

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): ≥ 69 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): ≥ 69 (100) m (psi)

    Bond Strength (adhesion to concrete)(EN 13596): 0.8 MPa

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravaproof-Bondstoper
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

Asie