Publier vos produits
Ravaproof Maxstoper

Ravaproof Maxstoper

Traduit par Google,

RAVAPROOF MaxSTOPER est une membrane d'étanchéité de nouvelle génération à base de bitume élastomère, avec des additifs polymères et SBS extra spéciaux, avec une résistance accrue à la fragilité à froid (-25°C) et une durée de vie prolongée, renforcée avec du feutre polyester non tissé, avec du sable de silice sur la face supérieure et un film de polyéthylène enduit sur la face inférieure.

  • couche unique
  • Étanchéité parfaite
  • Rouleaux extra légers
  • Bitume modifié SBS 1000% extensible
  • Gain de temps de travail et d'application
  • Longue durée de vie du matériau

CARACTÉRISTIQUES

  • Il possède une structure de bitume élastomère avec un pourcentage élevé de SBS et d'additifs polymères spéciaux.
  • Ultra-flexible et longue durée de vie.
  • Le revêtement de la surface supérieure est en sable de silice, le revêtement de la surface inférieure est en film PE.
  • Il présente une résistance à la fragilité et à la flexibilité à très basse température (-25 C).
  • Soutenu par un renfort en polyester haute résistance.

AVANTAGES

Fournit une solution parfaite avec une seule couche dans les applications de toiture, de terrasse, de fondation et de rideau - Fournit une liaison parfaite à la surface d'application et possède une fonction d'imperméabilité totale.

Grâce à sa formule spéciale, il est très léger par rapport aux produits de même épaisseur ; il offre un confort d'utilisation particulièrement dans les applications verticales (mur, rideau).

Il bénéficie d'une garantie de performance du produit d'au moins 20 ans.

Grâce à sa fonction d'application monocouche, il offre l'avantage d'une application rapide sur le terrain et permet d'économiser les coûts de main-d'œuvre et de propane.

Spécification
  • Thickness : 5.0 mm

    Unit Area Mass : 5.5 kg/m2

    Length : 8 m

    Width : 100 cm

    Deviation from Linearity : pass

    Waterproof : 10kPa

    Dimensional Stability : ≤ 0,6%

    Flexibility in Cold : ≤ - 25 °C

    Flow Resistance : ≥ 100 °C

    Tensile Properties (Length/Width) : 600/600 N/50mm

    Elongation at Break (Length/Width) : 40/40 %

    Resistance to Static Loads : 15 kg

    Joint Sheer Resistance :1000 N/50mm (± 30%)

    Water Vapor Properties : 20 000

    water absorption : 1%

    Binder mass (subsurface) : 2 kg/m2

    SBS modified bitumen elongation : 1600%

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravaproof-Maxstoper
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

Asie