Publier vos produits
Ravaproof Stoperproof V

Ravaproof Stoperproof V

Traduit par Google,

STOPERproof V 3MM est conçu pour les applications d'étanchéité monocouche sur les murs verticaux d'un seul côté.

  • couche unique
  • Conception facile à décoller et à appliquer
  • Résistance supérieure aux déchirures et aux chocs
  • Application unique simple et rapide
  • Gain de temps, d'argent et de main d'œuvre

Grâce à sa formulation élastomère spéciale ultra-flexible, il assure une excellente adhérence continue au béton fraîchement coulé. Son feutre polyester composite offre une résistance supérieure aux éléments pénétrants et aux impacts. STOPERproof V3MM facilite l'étanchéité des coffrages verticaux simple face.

CARACTÉRISTIQUES

Structure bitume : Membrane élastomère haute performance conçue avec une formulation spéciale de bitume modifié avec un pourcentage élevé de SBS et de polymères thermoplastiques spécifiques.

Renfort : Renfort composite en polyester

Surface inférieure : Film PP siliconé

Chevauchement : 5 cm autocollant + 5 cm film PE

AVANTAGES

  • Grâce à la chaleur d'hydratation générée lors du durcissement du béton fraîchement coulé, sa formulation spéciale assure une liaison continue, homogène et parfaite au béton du rideau.
  • Il empêche la pénétration de l'air et de l'eau.
  • Toute petite fuite éventuelle est bloquée à l'endroit exact et donc facile à corriger par jointoiement.
  • Résistance supérieure à la déchirure et aux chocs.
  • Résistance supérieure aux éléments pénétrants sur le chantier.
  • Lorsque le béton commence à durcir, la surface sableuse fine se ramollit légèrement avec la chaleur d’hydratation, permettant à la membrane de se lier parfaitement au béton.
  • Le film PP siliconé sur la surface inférieure se décolle facilement et la surface auto-adhésive se colle facilement sur une surface telle que l'OSB, le nivellement étant préparé en fonction des détails du chantier.
  • Chevauchements autocollants et appliqués au chalumeau
Spécification
  • Thickness: 3mm (±0,2)

    Mass per unit area: max 3.7 kg/m2 

    Length: 10 m

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width): 900/700 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) : 45/50 (±10)

    Impact resistance : 1000 mm

    Resistance to static loads(EN 12730 Mt.B) : min 10 kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 250/250 N

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Bonding peel strength(ASTM D 903): 4850 N/m


Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravaproof-Stoperproof-V
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

Asie