Publier vos produits
Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 992CD-2342CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 992CD-2342CD

Traduit par Google,

Bien qu'il soit possible de convertir presque n'importe quelle unité Hi Delta® du gaz naturel au propane, cela prend du temps. Le système breveté "FlexGas®" permet à l'unité d'être plombée pour les DEUX carburants, en passant d'un carburant à l'autre en tournant une clé - sans éteindre l'unité du tout !

Traits:

  • Tous les modèles sont certifiés Indoor/Outdoor.
  • 84 % d'efficacité. Chat je ventile.
  • La «couverture de sécurité» du brûleur brevetée améliore la combustion par étapes, minimise les problèmes d'installation / de démarrage et protège les brûleurs de la fatigue du métal.
  • Température minimale de l'eau d'entrée de 105 °F.
  • Collecteurs en fonte avec échangeur de chaleur à tube à ailettes en cuivre standard. Collecteurs en laiton et tubes en cupronickel disponibles en option. Conforme AB 1953.
  • Capacité de ventilation latérale. Aucun extracteur nécessaire pour la plupart des applications.
  • Air de combustion canalisé prêt. Évacuation directe certifiée TruSeal® CSA disponible.
  • Affichage d'état et centre de diagnostic embarqué, anglais, pas de codes.
  • Certifié selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Cascade en modes de modulation parallèle ou séquentiel.
    Spécification
      • 100% Factory fire-tested 
      • Thermal efficiency: 84% 
      • Versa IC® Controller with LCD display 
      • Maximum setpoint: 220°F (104.4°C) 
      • Maximum outlet temperature: 240°F (115.6°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year closed loop heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf Powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
      • Proudly assembled in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hi-Delta-FlexGas-Hydronic-Boiler-992CD-2342CD
    • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
    • Groupe de produitsHydronic Boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment