Publier vos produits
Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401

Traduit par Google,

La famille de chaudières hydroniques Hi Delta SS de Raypak, HD151-HD401, comprend des échangeurs de chaleur à tubes à ailettes en cuivre avec collecteurs en fonte, tous les modèles intérieurs et extérieurs étant certifiés.

Caractéristiques:

  • Tous les modèles certifiés intérieur/extérieur.
  • La « couverture de sécurité » brevetée du brûleur améliore la combustion étagée, minimise les problèmes d’installation et de démarrage et protège les brûleurs de la fatigue du métal.
  • 85% AFUE (84% TE - H3 - HD401)
  • Température minimale de l'eau d'entrée de 105 ºF.
  • Échangeur de chaleur à tubes à ailettes en cuivre avec collecteurs en fonte ; tubes en cupronickel disponibles, collecteurs en laiton disponibles en option.
  • Fonctionnement à 2 niveaux. Contrôleur électronique avec réarmement extérieur sur les modèles HD151 - HD301
  • vPrêt pour ventilation latérale. Aucun extracteur n'est nécessaire pour la plupart des applications.
  • Conduit d'air de combustion prêt. Évacuation directe TruSeal® certifiée CSA disponible.
  • Certifié selon la règle 1146.2 du SCAQMD.
  • Disponible pour le gaz naturel ou le propane.
Spécification
    • TruSeal® direct vent 
    • Sealed combustion chamber 
    • 100% Factory fire-tested 
    • Efficiency: 
      • HD151 - HD301 85% AFUE 
      • HD401 - 84% Thermal 
    • Maximum outlet temperature: 240°F 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F 
    • Thermal-shock proof heat exchanger 
    • Limited twenty-year thermal shock warranty 
    • Limited ten-year closed-system heat exchanger warranty 
    • Status display LED’s 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified fan-assisted – ultra-low NOx < 20 ppm 
    • Patented burner security blanket 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hi-Delta-ss-Hydronic-Boilers-HD101-HD401
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsHydronic Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment