Publier vos produits
XVers Condensing Boilers, 856-3006
Raypak

XVers Condensing Boilers, 856-3006

Traduit par Google,

La chaudière inox à condensation modulante à tube de fumée vertical XVers, dans les tailles 855 à 3000 MBTU. La chaudière XVers est désormais disponible avec le système HO2T. Il est doté d'un système de protection automatique intégré qui prolonge la durée de vie de votre XVers en maintenant le rapport carburant/air optimal. Le XVers offre une polyvalence extrême pour les applications de chaudière, avec une technologie de contrôle de pointe, une grande flexibilité d'installation, une mise en service facile, une efficacité saisonnière optimale et une fiabilité à long terme.

Traits:

  • Système HO2T
  • Construction verticale de tube de feu d'acier inoxydable
  • Jusqu'à 96,2 % d'efficacité thermique à plein régime ; Jusqu'à 99 % à charge partielle
  • Testé à 100 % en usine contre le feu
  • Contrôleur modulant VERSA IC®
  • Modulation entièrement électronique
  • Écran tactile couleur capacitif HD de 7 pouces
  • Diagnostic de sécurité complet avec historique
  • Voyants d'affichage d'état
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Cascade en modes de modulation parallèle ou séquentiel.
  • Capteur de débit
  • Interrupteur de débit
  • Coupure de bas niveau d'eau
  • Port BMS Modbus RTU
  • Température maximale de l'eau de sortie : 200 °F
  • Température minimale de l'eau d'entrée : 40 °F
  • Les modèles 856-2006 sont conformes à la règle SCAQMD 1146.2
  • Garantie limitée de vingt-cinq ans contre les chocs thermiques
  • Garantie limitée de dix ans sur l'échangeur de chaleur
  • B-32 Capteur d'air extérieur

Option :

  • Système C-10 HO2T
  • S-1 Pressostat gaz bas, réarmement manuel
  • S-2 Pressostat gaz haute pression, réarmement manuel
  • C-6 Allumage à essai unique
  • D-11 Trousse de ventilation extérieure en polypropylène Centrotherm
  • D-15 Terminaison de ventilation, horizontale
  • D-108 Trousse d'adaptateur d'évent en PVC
  • D-33 Adaptateur de ventilation Centrotherm polypro
  • Kit de traitement des condensats Z-12
Spécification
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • Up to 96.2% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7” color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Up to 15:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 boilers - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Rich-start ignition system (Patent Pending) 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF(93.3ºC) 
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF(4.4ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • Ultra Low NOx < 20 PPM - Sizes 0856-2006 certified by SCAQMD to rule 1146.2 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XVers-Condensing-Boilers-856-3006
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsHydronic Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment