Publier vos produits
XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L
Raypak

XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L

Traduit par Google,

Exit le froid, place au nouveau XVers L.

La XVers L, notre plus récente chaudière hydronique, est conçue pour évaluer automatiquement la température et s'ajuster pour s'assurer que votre environnement est contrôlé et confortable. Il est conçu pour la performance, l'efficacité et avec l'accès Raymote, il vous permet de rester connecté et informé où que vous soyez.

Le XVers L est disponible dans des tailles de 399 à 850 MBTUH, ce qui élargit notre famille fiable de chaudières XVers. Sentez-vous en sécurité avec Raypak et sachez que vous gardez vos bâtiments, écoles, logements multifamiliaux, hôpitaux et gymnases chauds et économes en énergie avec la gamme de chaudières hydroniques XVers L.

  • Intelligence VERSA IC® avec accès Raymote™
  • Visibilité instantanée de l'état de la chaudière et voyant de service interne
  • Technologie d'échangeur de chaleur à tubes de fumée en acier inoxydable
  • Jusqu'à 98 % d'efficacité pour des performances maximales

Contrôles du produit

L'écran tactile VERSA IC de Raypak permet de moduler le contrôle de la température, les limites de sécurité et la programmation de l'allumage dans une plate-forme de contrôle intégrée conviviale. Avec des fonctions d'auto-apprentissage qui évitent d'endommager l'équipement, ce contrôleur automatisé est facile à configurer, à comprendre et à utiliser, ce qui le rend aussi proche que possible du plug and play. Permet un contrôle en cascade facile à utiliser jusqu'à 8 unités en modes de modulation parallèle ou séquentiel.

Le système VERSA IC et la chaudière peuvent être surveillés à distance via l'application mobile Raymote ou le tableau de bord Web. Avec un accès tactile aux informations vitales, Raymote vous offre :

  • Notifications de service en temps réel pour vous tenir informé.
  • Affichez et gérez vos systèmes Raypak sur plusieurs sites.
  • Visibilité instantanée des données historiques et des rapports de performances.
Spécification
    • Up to 98% thermal efficiency at full rate
    • 100% factory fire-tested
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display
    • Raymote™ remote connectivity provided standard
    • Up to 10:1 turndown
    • Fault history with full diagnostics
    • Status display lighting in logo on front panel
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes
    • Modbus RTU BMS port
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF
    • Supports primary/secondary and primary piping
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified
    • Vent protection with vent temperature sensor
    • Zero side clearance to combustibles
    • Indoor/outdoor construction - standard
    • Limited 25-year thermal shock warranty
    • Limited 10-year heat exchanger warranty
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XVers-L-Condensing-Fire-Tube-Boilers-406L-856L
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsHydronic Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment