Publier vos produits
Delta Limited Water Heaters, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Water Heaters, 399B-899B

Traduit par Google,

La série Delta Limited® a la même conception de base que la gamme de produits Hi Delta® avec un ensemble réduit de fonctionnalités et d'options pour fournir un chauffage solide comme le roc à un coût réduit. La gamme de produits Delta Limited® n'est pas approuvée pour la vente ou la distribution en Californie.

Traits:

  • Jusqu'à 85% d'efficacité
  • Tous les modèles certifiés indoor/outdoor
  • Tiers certifié selon ANSI Z21.10.3
  • Température minimale de l'eau d'entrée de 105 °F
  • Collecteurs en fonte émaillés avec échangeur de chaleur à tube à ailettes en cuivre
  • Voyants d'affichage d'état
  • Délai d'arrêt de la pompe, fixé à 300 secondes
  • Jauge T&P
  • Interrupteur de débit
  • Limite haute à réinitialisation manuelle, 200F max
  • Allumage par surface chaude avec verrouillage à 3 essais
  • Garniture extérieure
  • 125 # VRP
  • Disponible pour gaz naturel ou propane
Spécification
  • 100% Factory Fire Tested 

    • Efficiency: Up to 85% 
    • Maximum Setpoint: 150°F 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty 
    • Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Spécifications techniques
  • Réference unique.Delta-Limited-Water-Heaters-399B-899B
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsDomestic Hot Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment