Publier vos produits
Air to Water Commercial Heat Pump
Raypak

Air to Water Commercial Heat Pump

Traduit par Google,

Très efficace

En moyenne, 25 % du coût de fonctionnement d'un chauffe-eau électrique. Fournit de l'eau chaude avec un système de coefficient de performance (COP) supérieur à 4,0 à 80 degrés ambiants et 60 % d'humidité relative. Cela le rend beaucoup moins cher à faire fonctionner que l'électricité, le gaz naturel ou le propane. Les pompes à chaleur peuvent également être utilisées comme préchauffage pour d'autres types de combustibles. Contribue à l'augmentation globale de l'efficacité du bâtiment et peut se qualifier pour des points LEED.

Configurations multiples

Conçu pour les options de décharge verticale ou horizontale, avec la possibilité de convertir en conduit avec le kit.

Plus de choix d'emplacement

La pompe à chaleur peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur pour libérer un espace intérieur précieux. Contrairement au gaz, la pompe à chaleur peut aspirer de l'air et le refouler dans la zone environnante, de sorte qu'elle n'est pas limitée par la ventilation. Les modèles à décharge horizontale peuvent également être empilés sur deux pour réduire l'empreinte de l'usine avec le kit.

Convient à la plupart des climats doux

Le dégivrage automatique permet des performances continues dans des conditions de basse température ambiante en déviant une partie du réfrigérant chaud vers le serpentin de l'évaporateur pour faire fondre la glace qui pourrait se former. De plus, l'évaporateur et l'armoire sont résistants à la corrosion et adaptés à une utilisation dans un environnement côtier, et l'unité a été testée dans des conditions ambiantes aussi élevées que 104 °F.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hphd-air-to-water-heat-pump
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)38.75
  • Largeur (pouces)23.06
  • Profondeur (pouces)49.25
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)500
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters