Publier vos produits
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
    Raypak

    Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater

    Traduit par Google,
    Conçu pour durer. Fiable à 100 %.

    Conçu pour répondre aux besoins actuels en eau chaude commerciale, TorinTM offre une efficacité élevée et une durabilité accrue
    performances et fonctionnement fiable par temps froid, associés à une conception compacte parfaitement adaptée
    Pour les locaux techniques exigus et les applications de rénovation. Seule solution de sa catégorie à avoir prouvé son efficacité en matière de production d'eau chaude.
    Avec TorinTM, même à des températures ambiantes plus basses, les entreprises ont l'assurance que leurs besoins en eau chaude seront satisfaits.
    rencontrée, là où la fiabilité compte le plus.

    Principaux avantages

    • Fonctionne dans des conditions extrêmes – fonctionne efficacement à des températures ambiantes aussi basses que -13°F (-25°C).
    • Permet d'atteindre un COP jusqu'à 4,5, réduisant ainsi considérablement les coûts énergétiques.
    • Certification Energy Star® pour la conformité et les remises.
    • Sa conception compacte lui confère un encombrement réduit, en moyenne 36 % inférieur à celui de ses principaux concurrents. (Comparaison basée sur l'encombrement global de l'unité avec la moyenne des modèles comparables, selon les spécifications publiées.)
    • Interface tactile Sky-35 pour une configuration et une surveillance simplifiées. Simplification des opérations pour les installateurs et les exploitants d'installations.
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure, avec des options de tuyauterie à passage unique ou multiple pour s'adapter à une large gamme de conceptions de systèmes.
    • Mettez en cascade jusqu'à 16 unités pour plus de redondance et une capacité accrue.
    • Conçu pour une large gamme d'applications, ce système fournit de l'eau chaude sanitaire et du chauffage des locaux de manière fiable.

    Applications idéales

    • Hôtellerie et restauration - Forte demande
    • Écoles et universités - Campus complet
    • Bâtiments gouvernementaux et de bureaux - Axés sur l'énergie
    • Logements multifamiliaux - Prêts pour la rénovation
    Spécification
    • Raypak Model — RMHPHDA068VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 25A
        • MCA: 33.5A
        • Overcurrent protection device size: 40A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 68,000 BTU/hr*
        • Power Input: 4.9 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 8.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 25 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–15 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 4.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: (not shown in this column — value cut off in screenshot)
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 42"

      Raypak Model — RMHPHDA120VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 34A
        • MCA: 44.8A
        • Overcurrent protection device size: 50A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 120,000 BTU/hr*
        • Power Input: 9.8 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 12.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 34 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–20 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 2.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: 483 lbs
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 58"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.torin-commercial-air-to-water-heat-pump-water-heater
    • Famille de produitsCommercial Water Heating
    • Groupe de produitsAir To Water Heat Pump Water Heater
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.75
    • Largeur (pouces)23.06
    • Profondeur (pouces)49.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)500
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit