Publier vos produits
Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C

Traduit par Google,

La famille de chauffe-eau Hi Delta® de Raypak offre jusqu'à 85 % d'efficacité, une température d'entrée d'eau minimale de 105 °F, un affichage d'état et un centre de diagnostic intégré avec historique en anglais, pas en codes.

Fonctionnalités

  • Jusqu'à 85% d'efficacité
  • Plusieurs options de ventilation verticale et de ventilation latérale. Aucun extracteur requis pour les applications latérales jusqu'à 70 pieds à l'air ambiant.
  • Tous les modèles certifiés indoor/outdoor
  • La «couverture de sécurité» du brûleur brevetée améliore la combustion par étapes, minimise les problèmes d'installation / de démarrage et protège les brûleurs de la fatigue du métal.
  • Température minimale de l'eau d'entrée de 105 °F
  • Collecteurs en laiton avec échangeur de chaleur à tube à ailettes en cuivre. Collecteurs en fonte émaillés et tubes en cupronickel disponibles en option. Conforme AB 1953.
  • Ensemble de commande VERSA IC® avec écran LCD
  • Voyants d'affichage d'état
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Centre de diagnostic avec historique en anglais, pas en codes
  • Port BMS Modbus RTU (RS485)
  • Interface BMS 0-10 VDC (point de consigne ou entraînement direct)
  • Capacité d'air de combustion canalisé. Évacuation directe certifiée TruSeal® CSA disponible.
  • Modèles 992C-2002C certifiés selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Tous les modèles sauf 2002C sont disponibles pour le gaz naturel et le propane. Modèle 2002C disponible uniquement pour le gaz naturel.
Spécification
    • 100% Factory fire-tested 
    • Up to 85% thermal efficiency 
    • Versa IC® controller with LCD display 
    • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
    • Limited 10-year cupronnickel heat exchanger warranty 
    • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
    • Full safety diagnostics with fault history 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • Fan-assisted 
    • Patented burner security blanket 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hi-Delta-Water-Heaters-992C-2342C
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsDomestic Hot Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis