Publier vos produits
ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon
Raypak

ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon

Traduit par Google,

Les réservoirs de stockage sont nécessaires en conjonction avec les chauffe-eau WH. Le réchauffeur permet de chauffer rapidement un petit volume d'eau; le réservoir fournit un support de stockage d'une capacité suffisante pour gérer les charges à court terme. Cette séparation des fonctions permet une récupération extrêmement rapide et flexible.

Selon les règles ASME section IV partie HLW, un réservoir conforme ASME est requis lorsque le volume total du système dépasse 120 gallons ou lorsque la capacité de chauffage totale dépasse 200 000 BTUH.

Lorsqu'ils sont correctement sélectionnés et installés, ces réservoirs peuvent fournir un tirage de 80 % sans diminution appréciable de la température dans une application à une seule température.

Traits:

  • Disponible en 80, 115 et 175 gallons.
  • Pression de travail maximale de 150 PSIG
  • Estampillé ASME
  • Deux anodes en magnésium incluses
  • Acier émaillé gainé
  • Isolé avec de la mousse rigide à R12.9, répond à ASHRAE 90.1
  • 2 raccords NPT pour la tuyauterie du réchauffeur et la sortie du réservoir
  • Ports pour vanne T&P, tankstat, thermomètre et vanne de vidange
Spécification
  • The tank can be installed whenever the demand requires stored water of 80 to 175 gallons. Whether installed individually or as several tanks in parallel, this tank can provide 80% draw without an appreciable temperature decrease in single-temperature applications.

    • 80, 115 and 175 gallon sizes 
    • ASME HLW construction standard 
    • 125 PSIG MAWP for 80-gallon tank 
    • 160 PSIG MAWP for 115-gallon tank 
    • 150 PSI maximum working pressure for 175-gallon tank 
    • Two magnesium anodes 
    • Meets ASHRAE 90.1b-1992 
    • Meets CA code requirements 
    • Insulated with rigid foam at a minimum R value of 12.9 
    • 5-year limited warranty 
    • 3/4 NPT drain valve Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASME-DHW-Storage-Tanks-80-175-Gallon
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsStorage Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks