Publier vos produits
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
    Raypak

    ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Lorsque nos tailles standard ne répondent pas à vos besoins, Raypak peut probablement toujours fournir le réservoir dont vous avez besoin. Ces tailles de réservoir personnalisées permettent à l'ingénieur d'adapter le réservoir à l'application.

    Caractéristiques standards:

    • Pieds en fer d'angle
    • 125 PSI ASME, répertorié par le National Board
    • Trou d'homme 11 x 15"
    • Anneaux de levage
    • Couche d'apprêt rouge
    • Connexions 2-1/2 NPT
    • Anodes (offertes uniquement sur les réservoirs émaillés)
    • Intérieur ou extérieur
    Spécification
      • 125 PSI pressure rating (standard) 
      • 150 PSI pressure rating (optional) 
      • Vertical or horizontal models available 
      • 11" x 15" Manhole (inspection opening) 
      • Angle iron legs maximum 6" (vertical units) 
      • Saddles are required for horizontal tanks. Available loose or mounted, at additional cost. 
      • Available openings in: 
        • Threaded (2-1/2 NPT connections standard) 
        • Flanged 
        • Stainless steel 
      • National board registered 
      • Magnesium anodes (Glass-lined tanks only) 
      • Lifting lugs 
      • Insulated with either fiberglass metal-jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
      • Proudly assembled in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ASME-Vertical-Horizontal-Tanks-115-2590-Gallon
    • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
    • Groupe de produitsStorage Tanks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRéservoir
    • Numéro OmniClass23-27 29 19
    • Titre OmniClassTanks