Publier vos produits
MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A
Raypak

MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A

Traduit par Google,

Les technologies séculaires s'unissent aux avancées de pointe du chauffe-piscine vertical modulant MVB de Raypak. Le petit espace n'est plus un problème, et notre conception compacte s'adapte à une ouverture de porte de 32 pouces pour en faire le choix parfait pour les projets de rénovation difficiles à atteindre.

Traits:

  • 83 à 83,3 % d'efficacité thermique à plein régime.
  • Pression d'évent négative, appareil sans condensation. Cat I Vent requis.
  • Collecteurs en bronze avec échangeur de chaleur à tube à ailettes Cupro-Nickel standard. ASME Section IV construit et estampillé, enregistré auprès du National Board.
  • Certifié CSA Low-Lead, moins de 0,25 % de plomb.
  • Certifié ANSI Z21.56.
  • Température minimale continue de l'eau d'entrée : 105 °F.
  • Point de consigne maximal : 106 °F.
  • Fonctionnement marche/arrêt avec démarrage progressif.
  • Ensemble de contrôle VERSA IC® avec écran LCD.
  • Voyants d'affichage d'état.
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Centre de diagnostic avec historique, anglais, sans codes.
  • Port BMS Modbus RTU (RS485).
  • Interface BMS 0-10 VDC (point de consigne ou entraînement direct).
  • Tous les modèles construction intérieure/extérieure.
  • Certifié selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Conçu avec des composants système parfaitement adaptés.
  • La plus petite empreinte installée (5,4 pieds carrés) s'adapte aux espaces restreints et remplace facilement les grandes chaudières.
  • Testé à 100 % en usine.
  • L'armoire complète protège toutes les commandes et le câblage. Finition en poudre robuste et résistante à la rouille.
  • Convient pour des altitudes jusqu'à 10 000 pieds (déclassement au-dessus de 2 000 pieds).
  • Aucun drain de condensat de chaudière requis (conception exclusive)
  • Disponible pour gaz naturel ou propane.
  • Filtre à air de combustion intégré (MERV8).
  • Sorties de pompe multiples - pompe de chaudière, pompe de système.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Fièrement assemblé aux États-Unis.

Options de contournement :

  • La dérivation externe standard utilise une vanne réglable par l'utilisateur pour régler le débit de dérivation et obtenir une protection contre l'eau froide.
  • Toutes les unités sont disponibles sans by-pass externe (protection eau froide fournie sur place).
  • L'option Cold-Water Run fournit un contrôle électronique d'une pompe à vitesse variable pour ajuster en continu le débit de dérivation, assurant une protection en temps réel de l'eau froide.

Option :

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme avec sonnerie 4" (E-5)
  • Coupure de bas niveau d'eau (F-10)
  • Courir à l'eau froide
  • Neutraliseur de condensat (Z-12)
Spécification
    • 83-83.3% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off operation 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum pool setpoint 106°F (41°C) (104°F [40°C] default)
    • Minimum inlet water temperature: 105°F (40°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • CSA Low-Lead certified ≤ .25% lead 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.MVB-Vertical-Pool-Heaters-504A-2004A
  • Famille de produitsPool & Spa Products
  • Groupe de produitsCommercial Pool Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis