Publier vos produits
Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C

Traduit par Google,

La gamme Hi Delta® d'unités de combustion assistée par ventilateur offre des performances solides avec de faibles émissions, un contrôle flexible et des diagnostics faciles à comprendre.

Traits:

  • 83,1 % d'efficacité
  • Plusieurs options de ventilation verticale et de ventilation latérale. Aucun extracteur requis pour les applications latérales jusqu'à 70 pieds à l'air ambiant.
  • Tous les modèles certifiés indoor/outdoor
  • La «couverture de sécurité» du brûleur brevetée améliore la combustion par étapes, minimise les problèmes d'installation / de démarrage et protège les brûleurs de la fatigue du métal.
  • Température minimale de l'eau d'entrée de 105 °F
  • Échangeur de chaleur à tubes à ailettes en cupro-nickel avec collecteurs en laiton. Conforme AB 1953.
  • Ensemble de commande VERSA IC® avec écran LCD
  • Voyants d'affichage d'état
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Centre de diagnostic avec historique en anglais, pas en codes
  • Port BMS Modbus RTU (RS485)
  • Interface BMS 0-10 VDC (point de consigne ou entraînement direct)
  • Capacité d'air de combustion canalisé. Évacuation directe certifiée TruSeal® CSA disponible.
  • Modèles 992C-2002C certifiés selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Tous les modèles sauf 2002C sont disponibles pour le gaz naturel et le propane. Modèle 2002C disponible uniquement pour le gaz naturel.
  • Certifié selon la norme de chauffage de piscine ANSI Z21.56.

    Options de contournement :

    • La dérivation externe standard utilise une dérivation externe pour assurer la protection contre l'eau froide.
    • L'option Cold Water Run (CWR) fournit le contrôle électronique d'une pompe à vitesse variable pour ajuster en continu le débit de dérivation, assurant ainsi une protection en temps réel contre l'eau froide.
      Spécification
        • 100% Factory fire-tested 
        • Thermal Efficiency: 83.1% 
        • Versa IC® Controller with LCD display 
        • Maximum Setpoint: 106°F (41.1°C) (104°F/40°C Default) 
        • Maximum outlet temperature: 160°F (71.1°C) 
        • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
        • Thermal shock proof heat exchanger 
        • Limited 20-year thermal shock warranty 
        • Limited 5-Year heat exchanger warranty 
        • Full safety diagnostics with fault history 
        • PolyTuf Powder-coated cabinet 
        • No combustible floor shield required 
        • Fan-assisted 
        • Patented burner security blanket 
        • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
        • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
        • Proudly assembled in the USA
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Hi-Delta-Pool-Heaters-992C-2342C
      • Famille de produitsPool & Spa Products
      • Groupe de produitsCommercial Pool Heaters
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-10-01
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
      • Classification IFCÉchangeur thermique
      • Nom UNSPSCDomestic water heaters
      • Code UNSPSC40101825
      • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
      • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
      • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Numéro OmniClass23-33 00 00
      • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
      • Code CSI UniFormat IID3090
      • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment