Publier vos produits
Durapod DT100 ST
Record

Durapod DT100 ST

Traduit par Google,

Ne laissez plus les foules être une source de confusion. Améliorez la fluidité de la circulation dans votre bâtiment grâce à notre tourniquet tripode fiable. Notre solution vous permet de gérer efficacement un volume élevé de visiteurs, en allégeant la charge de travail de votre personnel et en garantissant un environnement sécurisé. Découvrez l'avantage supplémentaire d'une atmosphère plus calme. Soyez tranquille en sachant que nos portails tripodes durables en acier inoxydable sont conçus pour résister à tout, des foules animées aux urgences inattendues. Avec notre tourniquet, vous êtes équipé pour relever tous les défis qui se présentent à vous.

Spécification
    • Compact and space-saving design
    • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
    • Easy to install and maintain
    • Passage width: 530 mm
    • Arm length: 480 mm
    • Integration with various access control systems, including biometrics
    • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
    • Drop-arm option for escape route scenarios
Spécifications techniques
  • Réference unique.durapod-dt100-st
  • Famille de produitsSecurity Entrance Control
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1005
  • Largeur (mm)728
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC002986
  • Nom ETIMDoor control system
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 49
  • Titre OmniClassSecurity Rated Door