Publier vos produits
Security Portal  R 62
Record

Security Portal  R 62

Traduit par Google,
Le système de contrôle de verrouillage de sécurité record R 62 prévoit la séparation du trafic piétonnier à l'aide de capteurs et de déclencheurs qui actionnent le chemin de sortie uniquement lorsque les paramètres requis sont remplis. Le système peut être configuré pour mettre en œuvre une gamme de niveaux de sécurité qui autorisent le passage uniquement lorsque des conditions prédéfinies sont satisfaites. Ces mesures empêchent les comportements dits de talonnage et de superposition. L'interaction entre la technologie de pointe du verrouillage de sécurité record R 62 et nos techniques d'ingénierie éprouvées permet un contrôle d'accès sûr et sécurisé pour les zones vulnérables et spécialement protégées telles que celles que l'on trouve dans les banques, les aéroports et d'autres applications sensibles.
Spécification
  • The control logic of the record R 62 security interlock is coupled with the security technology based on record's existing FlipFlow, a security system designed to control the flow of people that has been in operation in hundreds of airports worldwide for many years. The design and development of the record R 62 security interlock have been closely aligned to the operation of the FlipFlow product family to take advantage of synergies in design and development, and to maintain a uniform layout for operation and maintenance. However, because the record R 62 security interlock is modular in design with customizable security levels it can be used as a pure interlock, but it also provides the ability to control access to the highest levels of security by being used in conjunction with other technologies such as contact mats or 3D cameras. The operating status of the door together with many other parameters can be reported to a building management system for which up to 16 relay outputs are optionally available.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R62
  • Famille de produitsSecurity Entrance Control
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4000
  • Largeur (mm)1900
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets