Publier vos produits
Speedgate Vision Edge
Record

Speedgate Vision Edge

Traduit par Google,

Dans le monde de la sécurité, il y a une recherche constante d'innovation et d'expérience. Et lorsque ces deux éléments convergent, le résultat est vraiment remarquable. Présentation de notre Slim Speedgate - une solution de pointe qui incarne le mélange parfait d'innovation et d'expérience, vous offrant le meilleur des deux mondes.

Ce qui distingue notre Slim Speedgate, c'est le niveau de sécurité inégalé qu'il offre à votre site. Avec jusqu'à 72 capteurs de sécurité fonctionnant harmonieusement à tout moment, vous pouvez être assuré que votre entrée est renforcée avec le plus haut niveau de protection. Notre speedgate est conçu pour être une barrière redoutable, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder à vos locaux.

Mais la sécurité n'est pas le seul aspect auquel nous accordons la priorité. Nous comprenons l'importance d'une intégration transparente et de la compatibilité avec vos systèmes existants. C'est pourquoi notre Slim Speedgate est équipé d'une intégration intuitive du contrôle d'accès. Cela signifie que vous pouvez le connecter sans effort à n'importe quel système de contrôle d'accès que vous avez déjà dans votre bâtiment. Dites adieu aux tracas liés à la gestion de plusieurs systèmes et adoptez une solution de sécurité rationalisée qui fonctionne en harmonie avec votre infrastructure.

Imaginez un avenir où la sécurité n'est plus une préoccupation, mais plutôt une partie intégrante de vos opérations quotidiennes. Notre Slim Speedgate fait de cette vision une réalité. Il fournit non seulement une protection robuste, mais s'intègre également de manière transparente à votre système de contrôle d'accès existant, garantissant un flux de travail fluide et efficace.

Lorsque vous choisissez notre Slim Speedgate, vous investissez dans l'avenir de la sécurité. Faites l'expérience de la tranquillité d'esprit de savoir que votre site est protégé par une technologie de pointe. Adoptez le pouvoir de l'innovation et de l'expérience, et élevez votre sécurité vers de nouveaux sommets.

Choisissez le Slim Speedgate aujourd'hui et entrez dans un avenir sûr.

Spécification
    • Our slim-style Speedgate with a small footprint
    • Sleek and customizable for any environment
    • Reliable, fast entry and exit
    • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
    • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
    • Long-lasting performance
    • Integration with various access control systems and identification technologies
    • Cost-effective solution for secure access control
Spécifications techniques
  • Réference unique.speedgate-vision-edge
  • Famille de produitsSecurity Entrance Control
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)994
  • Profondeur (mm)1754
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC002986
  • Nom ETIMDoor control system
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 49
  • Titre OmniClassSecurity Rated Door