Publier vos produits
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
    Reece

    Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface

    Traduit par Google,
    Combinant la pierre à surface solide, les courbes organiques et les lignes contemporaines, la collection Kado Lussi crée une gamme de salle de bains hautement visuelle et tactile. Choisis pour sa capacité à se conformer aux formes organiques, les vasques murales Lussi sont fabriquées à partir d'un matériau de surface solide mat de haute qualité. Chaque vasque murale a été produite et finie à la main, avec des détails soignés pour chaque centimètre. Doté d'un incroyable palier de robinetterie en contrebas, le lavabo mural Lussi 1200 mm peut être associé à une robinetterie murale ou sur table pour obtenir le look souhaité. Le lavabo mural Lussi 1200 mm est conforme à la norme AS1428.1. Veuillez vous référer aux normes australiennes pour plus d'informations sur la conception pour l'accès et la mobilité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1810634
    • Famille de produitsKado
    • Groupe de produitsLussi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)126
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie