Publier vos produits
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
    Reece

    American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White

    Traduit par Google,
    Avec son design discret, la vasque Studio d'American Standard est idéale pour les petites salles de bains ou salles d'eau attenantes. Compacte mais élégante, la vasque murale Studio de 500 mm est fabriquée en porcelaine vitrifiée et dispose d'un ou trois trous de robinetterie pour une large gamme de mitigeurs. La vasque Studio peut également être installée sur colonne pour une harmonie parfaite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1814112
    • Famille de produitsAmerican Standard
    • Groupe de produitsStudio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)7.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie