Publier vos produits
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
    Reece

    Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White

    Traduit par Google,
    La collection de salle de bains Roca Ona rend hommage à la diversité du paysage méditerranéen. La vasque suspendue Roca Ona présente un design plus subtil et durable grâce à la technologie Fineceramic. Ses lignes élancées, sa résistance accrue et son poids léger lui permettent de s'adapter à toutes les applications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1832711
    • Famille de produitsRoca
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie