Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Traduit par Google,
Alliant technologie innovante et techniques de fabrication de pointe, les vasques murales Wolfen sont conçues pour améliorer le quotidien. Chaque vasque répond aux normes de qualité australiennes les plus strictes en matière d'accessibilité aux personnes handicapées et est conforme à la norme australienne AS1428.1-2009 relative à la conception pour l'accessibilité et la mobilité. Fabriquées à partir de céramique de la plus haute qualité et moulées avec précision, les vasques Wolfen témoignent d'un engagement absolu envers la qualité et la robustesse. La vasque murale Wolfen, avec son robinet monotrou et son trop-plein, apportera style et fonctionnalité à toute salle de bains, qu'elle soit commerciale ou résidentielle.