Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
reece/products/09b12ca5-7299-4ca9-a259-6b3a5f80e604
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Indisponible en États-Unis
Reece
Suivre
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Traduit par Google,
Voir l'original
Parfait pour un changement facile et des applications de rénovation, le lavabo de base de 560 mm offre une solution pratique et abordable pour votre salle de bain.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9500799
Famille de produits
Base
Groupe de produits
Base
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-03-31
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
210
Largeur (mm)
560
Profondeur (mm)
480
Liens
Liens
URL du produit
https://www.reece.com.au/product/-9500799
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Poids net (Kg)
8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Disponibilité de la région
Océanie
Australie
Produits similaires
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Télécharger
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Télécharger
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Télécharger
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Télécharger
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Télécharger
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Télécharger