Publier vos produits
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White

    Traduit par Google,
    Parfait pour un changement facile et des applications de rénovation, le lavabo de base de 560 mm offre une solution pratique et abordable pour votre salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9500800
    • Famille de produitsBase
    • Groupe de produitsBase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie