Publier vos produits
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White

    Traduit par Google,
    Parfaits pour faciliter les changements et les applications de rénovation, les produits Base offrent des solutions pratiques et abordables pour votre salle de bain. Le petit lavabo de base est disponible en 1 ou 3 trous de coulée et mesure 540 mm x 435 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9503280
    • Famille de produitsBase
    • Groupe de produitsBase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie
    Nouvelle-Zélande