Publier vos produits
Base Double Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 90 litres Stainless Steel
Base Double Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 90 litres Stainless Steel
    Reece

    Base Double Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 90 litres Stainless Steel

    Traduit par Google,
    De conception classique et simple, le bac à linge double de base est le choix parfait du constructeur et un bac qui conviendra à tous les projets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9504718
    • Famille de produitsBase
    • Groupe de produitsBase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie