Publier vos produits
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Traduit par Google,

    Cheminée électrique traditionnelle haut de gamme

    Découvrez la beauté incomparable de cette grande cheminée électrique traditionnelle de Regency. Le modèle E800LCD met l'accent sur le choix tout en optimisant les options d'installation et de style.

    Doté d'un écran LCD avancé, ce brûleur offre une image de flamme d'un réalisme exceptionnel. Neuf réglages de flamme, quatorze options d'éclairage du lit de braises et un éclairage zénithal créent un effet saisissant. Ajustez la flamme et le lit de braises séparément grâce à cinq niveaux de luminosité.

    Cheminée électrique E800LCD : Caractéristiques principales :

    • Possibilité d'installation en tant que chauffage de 5 000 BTU avec une alimentation de 120 V et des matériaux combustibles, ou en tant que chauffage de 9 500 BTU avec une alimentation de 240 V et des matériaux incombustibles.
    • Écran LCD avec 9 options de flamme uniques, effets d'étincelles et sons crépitants
    • L'éclairage zénithal renforce le réalisme et les reflets sur le décor en rondins, créant une impression de profondeur.
    • 14 couleurs de lit de combustion et 5 niveaux de luminosité ; choisissez une couleur selon votre humeur ou laissez-vous guider automatiquement.
    • Personnalisez votre style avec des ensembles de rondins en chêne fendu, en bouleau ou en bois flotté.
    • Lit de braises moulé haut de gamme avec effet lumineux haute définition
    • Comprend une télécommande thermostatique pour régler la puissance, le chauffage, les flammes, la luminosité et la température souhaitée.
    • Possibilité de contrôler la puissance, la flamme et le chauffage grâce à un bouton discret et intégré
    • Garniture sur les quatre côtés montée en usine pour une installation facile dès la sortie de la boîte


    Spécification
    • Energy Specifications
      Turn Down BTU5,000/9,500
      Voltage
      120/240
      Wattage
      1400/2800
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      No Vent

      33 3/8 in.

      Unit Dimensions
      Width (Front)33 3/8 in.
      Width (Back)
      33 3/8 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth12 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.e800lcd-electric-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsElectric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace