Publier vos produits
Regency® Studio ES165 Electric Fireplace
Regency® Studio ES165 Electric Fireplace

    Regency® Studio ES165 Electric Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer électrique mince à 1 face

    Des visuels de flammes fascinants. Effets de bûches artisanales ultra réalistes. Éclairage d'ambiance. Éclairage LED multicolore. Le Studio offre toutes ces fonctionnalités et bien plus encore pour créer l'ambiance parfaite sur simple pression d'un bouton, avec ou sans chaleur. Ce modèle ajoute une touche unique aux espaces tout en alliant fonctionnalité et élégance moderne.

    Conçu dans un souci de flexibilité et de polyvalence d'installation, le Studio est le foyer électrique le plus fin de Regency qui vous apporte la commodité du chauffage électrique et de l'ambiance même dans les plus petits espaces de votre maison.

    Ces foyers électriques sont un favori pour les installations murales multimédia avec le système d'éclairage d'ambiance en option, qui peut être placé presque partout où bon vous semble.

    Caractéristiques principales du foyer électrique ES165 :

    • Hauteur de visualisation en verre époustouflante et élégante de 13 pouces
    • Système d'éclairage LED multicolore
    • 3 réglages de flamme distincts
    • L'éclairage du lit de combustible peut être réglé sur 14 couleurs lumineuses.
    • Ensemble de bûches et supports en chêne astucieusement fabriqués (inclus)
    • Télécommande thermostatique programmable (incluse)
    • Chauffage programmable jusqu'à 5 000 BTU
    • Entièrement encastré avec une garniture épurée offrant un style contemporain
    • Aucune cheminée ou conduite de gaz requise
    • Parfait pour tout espace commercial ou résidentiel, y compris les appartements et les copropriétés
    • Ensemble de bûches de bouleau réalistes en option
    • Kit d'éclairage d'ambiance en option pour assortir les flammes du foyer et créer une ambiance
    Spécification
    • General Specifications

      Product SizeLarge
      Room SizeMedium
      Vent TypeNo Vent

      Viewing Dimensions

      Width (front)65 in.
      Height13 in.
      Depth7 1/2 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.es165-electric-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsElectric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace