Publier vos produits
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Traduit par Google,

    Petit poêle à bois non catalytique

    Le petit poêle à bois Regency Classic est idéal pour les petits espaces ou pour ceux qui souhaitent compléter leur système de chauffage. Malgré sa taille compacte, il offre une excellente capacité de chauffe : combustion efficace et extraction maximale de la chaleur d'une seule charge de bois. Réduisez le chauffage et faites des économies avec ce petit poêle à bois Regency.

    Caractéristiques principales du poêle à bois F1150 :

    • Grande zone d'observation du feu, avec vitre en céramique rayonnante de chaleur
    • Poignée en bois
    • Charnières robustes en fonte qui ne se plieront ni ne se casseront jamais.
    • Le verrou à came réglable en acier forgé massif assure une étanchéité parfaite de la porte dans le temps.
    • Réglage pneumatique monté à l'avant
    • Outil de sécurité pour le fonctionnement de l'air
    • Le foyer à haute performance, revêtu de briques, réfléchit la chaleur
    • Un rideau de lavage d'air discret maintient les vitres propres.
    • Retenues de bûches en acier épais pour empêcher les bûches de rouler
    • Le rebord en frêne soudé ne se pliera ni ne se cassera jamais.
    • Déflecteur de chaleur arrière permettant des dégagements plus réduits
    • Maison mobile et alcôve approuvées
    • La conception à double combustion permet des combustions plus longues et plus complètes.
    • Bénéficiant de la garantie à vie limitée la plus complète du secteur


    Spécification
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.27,353
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info71%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)77%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.3
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.f1150-wood-stove
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsWood Stove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Numéro OmniClass23-33 15 13
    • Titre OmniClassHeating Stoves