Publier vos produits
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Traduit par Google,

    Petit poêle à bois catalytique hybride
    Le petit poêle à bois hybride autoportant Regency Cascades F1500, doté de la technologie de triple combustion Eco-Boost, est un appareil de chauffage très performant et compact qui ne déçoit pas par sa puissance de chauffe, son autonomie et ses faibles émissions. Ce poêle catalytique offre un rendement accru, une autonomie prolongée et, surtout, réduit considérablement les émissions à un niveau exceptionnel de 1,0 gramme par heure. Le Regency Cascades F1500 bénéficie de la meilleure garantie du secteur, tant sur le poêle que sur le catalyseur.

    Caractéristiques principales du poêle à bois F1500 :

    • Grande zone d'observation du feu, avec vitre en céramique rayonnante de chaleur
    • Poignée en bois
    • Charnières robustes en fonte qui ne se plieront ni ne se casseront jamais.
    • Le verrou à came réglable en acier forgé massif assure une étanchéité parfaite de la porte dans le temps.
    • Réglage d'air frontal et dérivation catalytique
    • Outil de fonctionnement sûr pour l'air et le bypass
    • Un thermomètre catalytique facile à lire permet à votre poêle d'atteindre une durée de combustion et une efficacité maximales.
    • Le foyer à haute performance, revêtu de briques, réfléchit la chaleur
    • Un rideau de lavage d'air discret maintient les vitres propres.
    • Retenues de bûches en acier épais pour empêcher les bûches de rouler
    • Le rebord en frêne soudé ne se pliera ni ne se cassera jamais.
    • Déflecteur de chaleur arrière permettant des dégagements plus réduits
    • Maison mobile et alcôve approuvées
    • La technologie de triple combustion permet des combustions plus longues et plus complètes.
    • Bénéficiant de la garantie à vie limitée la plus complète du secteur
    • Garantie de 10 ans, couverture à 100 % sur le catalyseur d'origine
    • Éligible au crédit d'impôt américain pour la biomasse
    Spécification
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.24,488
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info78%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)
      84%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      up to 10 hrs.
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.f1500-wood-stove
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsWood Stove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Numéro OmniClass23-33 15 13
    • Titre OmniClassHeating Stoves