Publier vos produits
Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove
Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove

    Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove

    Traduit par Google,

    Poêle à bois catalytique hybride

    Le poêle Regency Cascades F2500-1 est bien plus qu'un simple poêle. Ce modèle hybride de taille moyenne crée un décor pittoresque et intègre de nombreuses fonctionnalités qui optimisent son efficacité. La technologie de triple combustion Eco-Boost garantit des émissions incroyablement faibles de 1,4 gramme par heure, tout en assurant une longue durée de combustion et une puissance de chauffe maximale. Sa robustesse, associée à la meilleure garantie du marché sur le poêle et le catalyseur, fait du F2500-1 un modèle exceptionnel.

    Le nouveau modèle comprend : un foyer testé pour le bois, une zone de chargement plus grande, une porte et une zone de vision du feu plus grandes, un socle plus large et plus haut, un catalyseur métallique, un tiroir à cendres plus grand (lors de l'installation avec pieds).

    Caractéristiques principales du poêle à bois F2500 :

    • Grande zone d'observation du feu, avec vitre en céramique rayonnante de chaleur
    • Poignée en bois
    • Charnières robustes en fonte qui ne se plieront ni ne se casseront jamais.
    • Le verrou à came réglable en acier forgé massif assure une étanchéité parfaite de la porte dans le temps.
    • Réglage d'air frontal et dérivation catalytique
    • Outil de fonctionnement sûr pour l'air et le bypass
    • Un thermomètre catalytique facile à lire permet à votre poêle d'atteindre une durée de combustion et une efficacité maximales.
    • Le foyer à haute performance, revêtu de briques, réfléchit la chaleur
    • Un rideau de lavage d'air discret maintient les vitres propres.
    • Le rebord en frêne soudé ne se pliera ni ne se cassera jamais.
    • Déflecteur de chaleur arrière permettant des dégagements plus réduits
    • Maison mobile* et alcôve approuvées
    • La technologie de triple combustion permet des combustions plus longues et plus complètes.
    • Bénéficiant de la garantie à vie limitée la plus complète du secteur
    • Garantie de 10 ans, couverture à 100 % sur le catalyseur d'origine
    • Crédit d'impôt américain pour la biomasse admissible (F2500-1)
    Spécification
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.83,000
      EPA-Tested BTUs/hr.29,795
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info78%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)85%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      2.3 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.4
      View Area161 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal, cribwood tested unit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.f2500-wood-stove
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsWood Stove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Numéro OmniClass23-33 15 13
    • Titre OmniClassHeating Stoves