Publier vos produits
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Petit foyer au gaz traditionnel

    Choisissez une superbe image de flamme, choisissez vos accessoires et créez une cheminée unique en son genre. La série de foyers à gaz Regency Grandview est conçue pour maximiser le choix et la personnalisation, vous permettant de tout choisir pour obtenir le foyer de vos rêves.

      *Le G600C est uniquement disponible aux États-Unis

      Caractéristiques principales du foyer à gaz traditionnel G600C :

      • La plus grande zone de visualisation de sa catégorie avec un design frontal épuré
      • Choisissez parmi une grille à bûches et un ensemble de bûches de style traditionnel ou un plateau en cristal contemporain
      • Système Cool Wall pour permettre l'application de tout matériau de finition jusqu'au bord du foyer
      • Évent arrière ou supérieur pour des installations polyvalentes
      • Pilote debout avec télécommande marche/arrêt en option
      Spécification
      • Energy SpecificationsNGLP
        Maximum BTUs/hr21,00020,500
        Turn Down BTU11,50016,500
        Efficiency71.17%72.80%
        EnerGuide Rating65.04%70.65%
        General Specifications
        Product SizeSmall
        View Area600 sq.in.
        Room SizeSmall
        Vent TypeDirect Vent
        Vent Size (Air Intake)6-5/8"
        Vent Size (Exhaust)4"
        Unit Dimensions
        Width (front)31 7/8 in.
        Height29 7/8 in.
        Depth14 5/8 in.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.g600c-gas-fireplace
      • Famille de produitsFireplaces
      • Groupe de produitsTraditional Gas Fireplaces
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-03
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
      • Classification IFCAppareil de chauffage
      • Nom UNSPSCSpace heaters
      • Code UNSPSC40101819
      • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
      • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
      • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
      • Numéro OmniClass23-19 17 15
      • Titre OmniClassGas Fireplace
      • Code CSI UniFormat IID3020
      • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems