Publier vos produits
Regency® Grandview™ G800C Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800C Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800C Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer au gaz traditionnel moyen

    Avec le foyer au gaz traditionnel Grandview G800C, vous obtenez des images de flammes époustouflantes, des options d'installation flexibles et la possibilité de finir le foyer dans n'importe quel matériau (y compris le bois ou le papier peint) directement jusqu'au bord de la chambre de combustion. Montez en toute sécurité un téléviseur ou une œuvre d'art au-dessus du foyer et économisez sur une charpente en acier coûteuse grâce au système Cool Wall de Regency. Le Regency Grandview G800C fait partie de notre série de foyers à gaz Grandview conçus pour maximiser le choix, la personnalisation et la flexibilité.

      *Le G800C est uniquement disponible aux États-Unis

      Caractéristiques principales du foyer à gaz G800C

      • La plus grande zone de visualisation de sa catégorie avec un design frontal épuré
      • Choisissez parmi une grille à bûches et un ensemble de bûches de style traditionnel ou un plateau en cristal contemporain
      • Système Cool Wall pour permettre l'application de tout matériau de finition jusqu'au bord du foyer
      • Évent arrière ou supérieur pour des installations polyvalentes
      • Pilote debout avec télécommande marche/arrêt en option
      Spécification
      • Energy SpecificationsNGLP
        Maximum BTUs/hr27,00026,500
        Turn Down BTU15,00014,500
        Efficiency65.20%68.16%
        General Specifications
        Product SizeMedium
        Room SizeMedium
        Vent TypeDirect Vent
        Vent Size (Air Intake)6-5/8"
        Vent Size (Exhaust)4"
        Unit Size
        Width (front)36 in.
        Height34 in.
        Depth17 in.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.g800c-gas-fireplace
      • Famille de produitsFireplaces
      • Groupe de produitsTraditional Gas Fireplaces
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-03
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
      • Classification IFCAppareil de chauffage
      • Nom UNSPSCSpace heaters
      • Code UNSPSC40101819
      • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
      • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
      • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
      • Numéro OmniClass23-19 17 15
      • Titre OmniClassGas Fireplace
      • Code CSI UniFormat IID3020
      • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems