Publier vos produits
Regency® Grandview™ G800EH Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800EH Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800EH Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer au gaz traditionnel moyen

    Choisissez une superbe image de flamme, choisissez vos accessoires et créez une cheminée unique en son genre. Le Regency Grandview G800EH est la version à haute température de notre populaire série de foyers à gaz Grandview, conçue pour maximiser le choix et la personnalisation.

    Caractéristiques principales du foyer au gaz traditionnel G800EH :

    • La plus grande zone de visualisation de sa catégorie avec un design frontal épuré
    • Choisissez parmi une grille à bûches et un ensemble de bûches de style traditionnel ou un plateau en cristal contemporain
    • Système Cool Wall pour permettre des options de finition flexibles
    • Éclairage standard descendant et par lit de braises
    • Commande de réglage de la hauteur de la flamme
    • Télécommande Proflame II GTMF
    • Production de chaleur accrue avec un brûleur BTU plus élevé
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr36,00034,000
      Turn Down BTU19,50027,000
      Efficiency65.20%68.16%
      EnerGuide Rating58.79%60.92%


      General Specifications

      Product SizeMedium
      View Area800 sq.in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"

      Unit Dimensions

      Width (front)36 in.
      Height34 in.
      Depth17 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g800eh-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsTraditional Gas Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace