Publier vos produits
Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace

    Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer au gaz extérieur contemporain

    Le succès de la série Regency Horizon peut désormais s'étendre aux espaces de vie extérieurs. Tout le style sophistiqué et contemporain et la fabrication de qualité se reflètent dans ce foyer extérieur spectaculaire. Ce foyer offre de belles flammes à grand angle amplifiées par un corps en acier inoxydable réfléchissant et une plaque frontale à cadre photo. Un pare-vent en verre trempé assure une image de flamme forte et le couvercle contre les intempéries saisonnier (inclus) protégera le foyer lorsqu'il n'est pas utilisé.

    Caractéristiques principales du foyer à gaz extérieur HZO42 :

    • Brûleur en acier inoxydable, conçu spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur
    • Kit de cadrage emballé disponible, pas de mesure et pas de coupe !
    • Fonctionne au gaz naturel ou au propane
    • Allumage électronique avec interrupteur marche/arrêt résistant aux intempéries
    • La soupape de sécurité coupe le gaz/propane si la flamme s'éteint
    • Fonctionne sur batterie, économisant des milliers de dollars en câblage électrique
    • Kit de câblage disponible pour les applications commerciales ou résidentielles
    • Approuvé pour une installation à l'extérieur seulement
    • Soutenu par la garantie à vie limitée la plus complète de l'industrie
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr44,50043,500
      Turn Down BTU44,50043,500
      General Specifications
      Product SizeUnknown
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Faceplate Dimensions
      Width (front)36 1/2 in.
      Height17 1/2 in.
      Depth14 5/8 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hzo42-outdoor-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsOutdoor Gas Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems