Publier vos produits
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace

    Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Grand foyer au gaz extérieur linéaire

    Qu'il s'agisse d'une terrasse sur le toit ou d'une oasis de jardin, un foyer peut transformer un espace extérieur ordinaire en une véritable extension de votre maison. Que vous vouliez vous divertir ou créer un sanctuaire paisible, la flamme vacillante d'un foyer améliore votre capacité à profiter du plein air (presque) toute l'année.

    Caractéristiques principales du foyer à gaz extérieur HZO60 :

    • Conception unilatérale ou transparente
    • Brûleur en acier inoxydable, conçu spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur
    • Conception de visage propre pour une visualisation parfaite de l'image
    • Pare-brise en verre pour une image de flamme plus forte
    • Panneaux intérieurs en acier inoxydable pour refléter la flamme
    • Fonctionne au gaz naturel ou au propane
    • Allumage électronique avec interrupteur marche/arrêt résistant aux intempéries
    • La soupape de sécurité coupe le gaz/propane si la flamme s'éteint
    • Fonctionne sur batterie, économisant des milliers de dollars en câblage électrique
    • Kit de câblage disponible pour les applications commerciales ou résidentielles
    • Approuvé pour une installation à l'extérieur seulement
    • Soutenu par la garantie à vie limitée la plus complète de l'industrie
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr64,00062,000
      Turn Down BTU42,00049,000
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Dimensions
      Width (front)60 in.
      Height17 in.
      Depth18 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hzo60-outdoor-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsOutdoor Gas Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems