Publier vos produits
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner

    Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner

    Traduit par Google,

    Grand brûleur à gaz extérieur

    Les foyers et les cheminées peuvent ajouter des points focaux architecturaux spectaculaires à votre espace de vie extérieur, mais également des éléments fonctionnels fournissant à la fois chaleur et lumière. Cet impressionnant brûleur linéaire de 50 pouces peut être installé dans une application personnalisée que tout paysagiste ou propriétaire peut imaginer.

    Les brûleurs extérieurs de Regency peuvent être utilisés pour créer un foyer de 30, 50, 60, 80 ou 100 pouces ; la gamme de tailles parfaite pour presque toutes les applications.

    Caractéristiques principales du brûleur extérieur PTO50 :

    • Brûleur en acier inoxydable, conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur
    • Connectez 2 brûleurs bout à bout pour créer un impressionnant brûleur linéaire de 100"
    • Kits d'encadrement emballés disponibles, sans mesure ni découpe !
    • Fonctionne au gaz naturel ou au propane
    • Allumage électronique avec interrupteur marche/arrêt résistant aux intempéries
    • La soupape de sécurité coupe le gaz/propane si la flamme s'éteint
    • Fonctionne sur batterie, économisant des milliers de dollars en câblage électrique
    • Kit de câblage disponible pour les applications commerciales ou résidentielles
    • Approuvé pour une installation extérieure uniquement
    • Bénéficie de la garantie à vie limitée la plus complète de l'industrie
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr64,00062,000
      Turn Down BTU42,00049,000
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Dimensions
      Width (front)50 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pto50-outdoor-gas-burner
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsOutdoor Gas Burner
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord