Publier vos produits
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove

    Regency® Contura RC500E Gas Stove

    Traduit par Google,

    Cuisinière à gaz moderne

    Regency Contura RC500E donne une impression légère et moderne à n'importe quelle maison. Il n'y a pas de mauvais endroit pour s'asseoir lors de l'échauffement devant cet appareil. Disponible en noir ou en blanc, vous pouvez personnaliser ce réchaud à gaz moderne avec un ensemble de bûches traditionnel ou des cristaux scintillants ultra-modernes. La conception incurvée vous invite à profiter d'une vue imprenable sur les flammes de trois côtés.

    Caractéristiques principales du réchaud à gaz autoportant RC500E :

    • Disponible en fonte noire ou blanche avec porte et dessus en verre
    • Voir la superbe flamme de trois côtés
    • Lumières intérieures pour plus d'ambiance lorsque le feu est éteint
    • Ventilateur à vitesse variable
    • Gaz naturel ou propane
    • Allumage électronique
    • Réglage de la flamme modulante
    • Le système de batterie de secours maintient la chaleur en cas de panne de courant
    • Télécommande ProFlame II
    • Conduit réversible pour ventilation par le haut ou par l'arrière
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr23,00022,000
      Turn Down BTU16,00018,000
      Efficiency67.1366.85
      EnerGuide Rating60.3861.42
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Unit Dimensions
      Width (front)24 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rc500e-gas-stove
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsGas Stoves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCHeating stoves
    • Code UNSPSC40101808
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Numéro OmniClass23-33 15 13
    • Titre OmniClassHeating Stoves
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems