Publier vos produits
Regency® City Series™ San Francisco Bay 50 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 50 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 50 Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Grand foyer au gaz moderne à 3 côtés

    Le grand foyer à gaz Regency City Series San Francisco Bay de 50 po apporte le luxe d'un foyer à gaz de style baie à davantage de maisons grâce à sa taille optimale. Directement entre les modèles moyens 40" et grands modèles City Series 60", le foyer au gaz San Francisco Bay 50" comprend toutes les innovations de la série City dans une toute nouvelle taille.

    Doté d'une zone de visualisation en verre propre et ininterrompue sur 3 côtés pour une superbe image de flamme et une déclaration percutante dans n'importe quelle pièce. Faites l'expérience de la liberté de conception en finissant avec n'importe quel matériau directement sur le bord de la chambre de combustion et en offrant des options d'installation polyvalentes.

    Caractéristiques principales du foyer au gaz design CB50E :

    • Vue nette et ininterrompue du feu
    • Peut être installé comme foyer d'angle droit ou gauche à l'aide du kit d'installation en coin
    • Barrière de sécurité invisible en verre
    • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (facultatif)
    • Placez une télévision juste au-dessus du feu
    • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
    • Utilisez n’importe quel matériau de finition jusqu’au bord du foyer, même le bois !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.san-francisco-bay-50-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsBay Gas Fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord