Publier vos produits
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Très grand foyer au gaz à 3 côtés

    Le foyer Regency City Series San Francisco Bay 72 pouces vous offre encore plus d'options avec le système tactile mural froid City Series. Design Freedom offre plus d’options que jamais ; de l'utilisation de n'importe quel matériau de finition jusqu'au bord du foyer, et la flexibilité d'être installé n'importe où dans la pièce. La série City est vraiment le rêve de tout designer !

    Caractéristiques principales du foyer au gaz design CB72EPV :

    • Vue nette et ininterrompue du feu
    • Peut être installé comme foyer de coin droit ou gauche à l'aide du kit de conversion de coin
    • Barrière de sécurité invisible en verre
    • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (facultatif)
    • Placez une télévision juste au-dessus du feu
    • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
    • Utilisez n’importe quel matériau de finition jusqu’au bord du foyer, même le bois !
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr46,50045,500
      Turn Down BTU32,00036,000
      Efficiency61.65%64.20%
      EnerGuide Rating63.37%65.51%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Room SizeExtra Large
      Vent TypePower Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Width of Opening
      Width (front)82 in.
      Height15 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.san-francisco-bay-72-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsBay Gas Fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord