Publier vos produits
Santa Monica Pier 50 (CP50E)

Santa Monica Pier 50 (CP50E)

Traduit par Google,

Grand foyer au gaz à trois côtés

Le modèle Santa Monica Pier 50" est un ajout remarquable à notre gamme City Series, très populaire. Profitez d'une vue imprenable sur la ville depuis 3 côtés grâce à notre foyer à gaz design de 50" sur pilier City Series. Doté de toutes les caractéristiques exceptionnelles de toute notre gamme City Series, vous pouvez profiter d'une vue imprenable sur le feu, terminer le foyer directement sur le bord avec n'importe quel matériau et accrocher vos téléviseurs ou œuvres d'art en toute tranquillité grâce au système Cool Wall breveté de Regency.

Principales caractéristiques du foyer à gaz design CP50E :

Découvrez ce que les cheminées modernes de la série City ont à offrir.

  • Double face pour profiter de deux pièces
  • Vue dégagée et ininterrompue sur le feu
  • Barrière de sécurité en verre invisible
  • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (en option)
  • Placez un téléviseur juste au-dessus du feu
  • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
  • Utilisez n'importe quel matériau de finition jusqu'au bord de la cheminée, même du bois !
Spécification
  • Energy SpecificationsNGLP
    Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

    " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
    35,00033,000
    Turn Down BTU19,00017,000
    Efficiency62.39%64.30%
    EnerGuide Rating57.49%60.55%


    General Specifications
    Product SizeLarge
    Room SizeLarge
    Vent TypeDirect Vent
    Vent Size (Air Intake)8"
    Vent Size (Exhaust)5"


    Unit DimensionsInches
    Width (front)50 in.
    Height18 in.
    Depth15 in.
Spécifications techniques
  • Réference unique.santa-monica-pier-50-cp50e
  • Famille de produitsFireplaces
  • Groupe de produitsElectric Fireplaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 11
  • Titre OmniClassElectric Fireplace