Publier vos produits
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Grand foyer au gaz transparent

    Le modèle Santa Monica Pier 60" est un ajout étonnant à notre gamme City Series extrêmement populaire. Profitez de vues inégalées sur la ville depuis plusieurs pièces grâce à notre premier foyer au gaz design à trois côtés de la série City. Doté de toutes les caractéristiques exceptionnelles de toute notre gamme City Series, vous pouvez profiter d'une vue sans cadre du feu (maintenant de trois côtés !), finir directement sur le bord de la cheminée avec n'importe quel matériau et accrocher des téléviseurs ou des œuvres d'art sans souci avec le système breveté Regency. Système de paroi froide.

    Caractéristiques principales du foyer à gaz CP60E Designer :

    • Séparateur de pièce à trois côtés pour profiter d'une pièce double
    • Vue nette et ininterrompue du feu
    • Barrière de sécurité en verre invisible
    • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (facultatif)
    • Placez un téléviseur juste au-dessus du feu
    • Lumières intérieures standard pour accentuer le feu
    • Utilisez n'importe quel matériau de finition jusqu'au bord du foyer, même le bois !
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU21,00019,500
      Efficiency64.04%65.61%
      EnerGuide Rating60.21%62.48%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)63 7/8 in.
      Height18 in.
      Depth19 1/2 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-monica-pier-60-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsThree-Sided Gas Fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord