Publier vos produits
Seattle See-Through 50 (CST50E)
Seattle See-Through 50 (CST50E)

    Seattle See-Through 50 (CST50E)

    Traduit par Google,

    Cheminée à gaz transparente de taille moyenne

    Le modèle Seattle See-Through 50 pouces est un ajout remarquable à notre gamme City Series, très populaire. Profitez d'une vue imprenable sur la ville depuis deux pièces grâce à notre premier foyer à gaz design transparent City Series. Doté de toutes les caractéristiques exceptionnelles de toute notre gamme City Series, vous pouvez profiter d'une vue imprenable sur le feu (désormais des deux côtés !), terminer directement sur le bord du foyer avec n'importe quel matériau et accrocher vos téléviseurs ou œuvres d'art en toute tranquillité grâce au système Cool Wall breveté de Regency.

    Principales caractéristiques du foyer à gaz design CST50E :

    Découvrez ce que les cheminées modernes de la série City ont à offrir.

    • Double face pour profiter de deux pièces
    • Vue dégagée et ininterrompue sur le feu
    • Barrière de sécurité en verre invisible
    • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (en option)
    • Placez un téléviseur juste au-dessus du feu
    • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
    • Utilisez n'importe quel matériau de finition jusqu'au bord de la cheminée, même du bois !
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

      " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
      35,00033,000
      Turn Down BTU19,00017,000
      Efficiency62.39%64.30%
      EnerGuide Rating57.49%60.55%


      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent


      Unit DimensionsInches
      Width (front)50 in.
      Height18 in.
      Depth15 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Seattle-See-Through-50-CST50E
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsTraditional Gas Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace